Signify ClearWay gen2, Road & street light, 26.5 W, 3026 lm, 3000 K, CRI80, Medelstrålande ljusfördelning 12, Säkerhetsklass II, IP66
BGP307 LED35-4S/830 II DM12 CLL CLO 48/6
Produktbeskrivning
Road & street light, Pressgjuten aluminium, Grå, Universell för en diameter på 48–60 mm, justerbar, Strömförsörjningsenhet (på/av), Konstant ljusflöde, 3026 lm, 26.5 W, 114 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI80, Medelstrålande ljusfördelning 12, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK09 | 10 J, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common, Kabel 10 m, utan stickkontakt, 2-polig , 5-polig tryckanslutning
Specifikationer
- Lampfamiljskod
- LED35 [LED module 3500 lm]
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Typ av ljuskälla
- LED
- Service tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år