Signify ClearWay gen2, Road & street light, 21 W, 3026 lm, 4000 K, CRI70, Programmerbar (via DALI eller NFC) fristående dimning, Medelstrålande ljusfördelning 12, Säkerhetsklass II, IP66

BGP307 LED35-4S/740 II DM12 CLL CLO-DDF2

Produktbeskrivning

Road & street light, Pressgjuten aluminium, Grå, Universell för en diameter på 48–60 mm, justerbar, Strömförsörjningsenhet med DynaDimmer, Konstant ljusflöde och DynaDimmer med fasta förinställningar, version 2, 3026 lm, 21 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 12, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK09 | 10 J, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common, Kabel 10 m, utan stickkontakt, 2-polig , 5-polig tryckanslutning

Beställningsnummer: 910925868871
Hela beställningsnumret: 871951473817100

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED35 [LED module 3500 lm]
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BGP307 LED35-4S/740 II DM12 CLL CLO-DDF2 txt 5.0 kB
Demonteringsinstruktioner
Dismantle Instructions pdf 1.8 MB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910925868871 sv_SE pdf 110.5 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Clearway gen2 MI pdf 5.5 MB

Bilder

Product-Photographs-910925868871_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910925868871_EU
Flera tillgångar - Visuals