Philips AluRoad gen2

Uppgradera enkelt stadsbelysningen för framtidssäkra energibesparingar

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

AluRoad gen2-familjen finns i 2 versioner, standard AluRoad gen2 och AluRoad gen2 Pro. De finns i två storlekar, Mini och Medium. Standard AluRoad gen2 som BGP020 Mini och BGP025 Medium, AluRoad gen2 Pro som BGP021 Mini och BGP026 Medium. Standard AluRoad gen2 har en fast arm för både stolptopp med 0 graders lutning och sidoingång med begränsad negativ lutning. AluRoad gen2 Pro är utrustad med en justerbar arm som möjliggör lutningsinställningar i både stolptopp och sidoingång, positiva och negativa. Med AluRoad gen2 kan stadens belysning enkelt uppgraderas och fördelarna med LED kan nyttjas, avsedd att ytterligare minimera totalkostnaden för investeringar och ägande. Familjen är idealisk för såväl nybyggnadsområden och gator som renovering av befintliga installationer. Den här prisvärda familjen erbjuder inte bara en ren och tidlös design som smälter in i miljö, utan ger även högkvalitativ belysning och framtidssäkra lösningar med betydande energi- och underhållsbesparingar under en lång livslängd.

Fördelar

  • Enkel att installera med både stolptopps- och sidmontage.

  • Intressant total ägandekostnad.

Egenskaper

  • Enkel att installera med både stolptopps- och sidmontage.

  • Intressant total ägandekostnad genom framtidssäkra energibesparingar.

Användning

  • Vägar och gator
  • Bostadsområden
  • Gångvägar
  • Industriområde

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet AluRoad gen2 sv_SE pdf 911.7 kB
Monteringsanvisningar
Ecodesign document pdf 2.9 MB
Monteringsanvisningar
Mounting instruction Aluroad gen2 Pro pdf 18.4 MB
Monteringsanvisningar
Mounting instruction Aluroad gen2 pdf 1.8 MB

Bilder

Family-Photographs-AluRoad gen2
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

Family-IES-AluRoad gen2
Flera tillgångar - Software Plugins

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-AluRoad-Mini-BGP020-910925869631 pdf 1.2 MB
Miljövarudeklaration
EPD-Aluroad-gen2-medium-BGP025-910925869643 pdf 788.0 kB
Miljövarudeklaration
EPD-AluRoad-gen2-Mini-910925869631-March-2025 pdf 3.4 MB