Sverige - Svenska

Philips AluRoad gen2, 41 W, 6942 lm, 3000 K, Medelstrålande ljusfördelning, version 11, prestanda (för 5050), Säkerhetsklass II

BGP026 LED80/730 II DM11P GR CLO-DDF2A D

Produktbeskrivning

Pressgjuten aluminium ADC1 – legeringsklass (EN AC-47100), Grå, Ingång från sidan för en diameter på 42-60 mm, Strömförsörjningsenhet med DALI- och System Ready-gränssnitt och konstant ljusflöde (inbyggt), 6942 lm, 41 W, 171 lm/W, 3000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, Medelstrålande ljusfördelning, version 11, prestanda (för 5050), IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK09 | 10 J, Säkerhetsklass II, 6/8 kV, 4-polig tryckanslutning

Beställningsnummer: 910925871876
Hela beställningsnumret: 872110341795400

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED80 [LED module 8000 lm]
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Typ av ljuskälla
LED
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BGP026 LED80/730 II DM11P GR CLO-DDF2A D txt 4.4 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910925871876 sv_SE pdf 281.6 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
AluRoad gen 2 Pro installation instruction pdf 18.4 MB

Bilder

Product-Photographs-910925871876_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910925871876_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BGP026 LED80/730 II DM11P GR CLO-DDF2A D IES
Dialux
ULD File - BGP026 LED80/730 II DM11P GR CLO-DDF2A D ULD
Relux
ROLF File - BGP026 LED80/730 II DM11P GR CLO-DDF2A D ROLFZ
LDT
LDT File - BGP026 LED80/730 II DM11P GR CLO-DDF2A D LDT