Sverige - Svenska

Philips AluRoad gen2, 19 W, 3026 lm, 3000 K, Medelstrålande ljusfördelning, version 11, prestanda (för 5050), Säkerhetsklass II

BGP021 LED35/730 II DM11P GR CLO-DDF2A D

Produktbeskrivning

Pressgjuten aluminium ADC1 – legeringsklass (EN AC-47100), Grå, Ingång från sidan för en diameter på 42-60 mm, Strömförsörjningsenhet med DALI- och System Ready-gränssnitt och konstant ljusflöde (inbyggt), 3026 lm, 19 W, 163 lm/W, 3000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, Medelstrålande ljusfördelning, version 11, prestanda (för 5050), IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK09 | 10 J, Säkerhetsklass II, 6/8 kV, 4-polig tryckanslutning

Beställningsnummer: 910925871875
Hela beställningsnumret: 872110341794700

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED35 [LED module 3500 lm]
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Typ av ljuskälla
LED
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BGP021 LED35/730 II DM11P GR CLO-DDF2A D txt 4.4 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910925871875 sv_SE pdf 272.9 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
AluRoad gen 2 Pro installation instruction pdf 18.4 MB

Bilder

Product-Photographs-910925871875_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910925871875_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BGP021 LED35/730 II DM11P GR CLO-DDF2A D IES
Dialux
ULD File - BGP021 LED35/730 II DM11P GR CLO-DDF2A D ULD
Relux
ROLF File - BGP021 LED35/730 II DM11P GR CLO-DDF2A D ROLFZ
LDT
LDT File - BGP021 LED35/730 II DM11P GR CLO-DDF2A D LDT