Signify OptiVision LED gen3.5

OptiVision LED gen3.5 – smart sport- och områdesbelysning

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Strålkastarbelysningssystemet OptiVision LED gen3.5 är en komplett belysningslösning för både enkla och komplexa sport- och friluftsanläggningar. Den högeffektiva strålkastaren levereras med ett pressgjuten armaturhus i ett stycke, med 2 respektive 3 LED-enheter, som även fungerar med en extern drivbox – separat för användning på avstånd från strålkastaren (BV) eller förmonterad på strålkastarens monteringsfäste (HGB) för enkel installation och till lägre initial kostnad. Den uppfyller de högsta prestandastandarderna, ger enastående belysning, kvalitet, enhetlighet och garanterar säkerhet och visuell komfort.

Fördelar

  • Det nya optiksortimentet ger maximal effektivitet, mycket exakt ljusfördelning och minimalt ljusspill

  • 0-tilt möjliggör lågt sCx-värde för projekt som vill återanvända installerade stolpkonstruktioner för att minimera nödvändiga investeringar. 0 lutningsalternativ ökar komforten ytterligare och minimerar klagomål på inträngande ljus från boende

Egenskaper

  • Högtryckspressgjutet armaturhus i ett stycke, med IP66-skyddsnivå mot damm och vatten

  • Brett toleransintervall för omgivningstemperatur gör den lämplig för många olika typer av sportanläggningar och som områdesbelysning

Användning

  • Logistikanläggningar (hamnar)
  • Belysning på plattan (flygplatser), parkeringsplatser, industriområden
  • Belysningstillämpningar vid sport- och friluftsanläggningar (fotboll, hockey, basket, golf, tennis osv.)

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet OptiVision LED gen3.5 sv_SE pdf 530.6 kB
Monteringsanvisningar
Mounting instructions OptiVision gen3.5 pdf 5.3 MB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 698.2 kB

Bilder

Family-Photographs-OptiVision LED gen3.5
Flera tillgångar - Visuals

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-OptiVision-gen3-5-Small-BVP518-Ref-912300060433 pdf 1.1 MB
Miljövarudeklaration
EPD-OptiVision-gen3-5-Large-BVP528-Ref-912300060442 pdf 1.1 MB