Sverige - Svenska

Signify OptiVision LED gen3.5, 1670 W, 236846 lm, 5700 K, Asymmetrisk, smalstrålande spridningsvinkel

BVP528 2830/757 PSD BV A35-WB D9 T25 OUT

Produktbeskrivning

Aluminium, Aluminium, Justerbart monteringsfäste, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 236846 lm, 1670 W, 142 lm/W, 5700 K, (0.329, 0.342), Asymmetrisk, smalstrålande spridningsvinkel, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, Överspänningsskydd upp till 10 kV differentiell och 10 kV common, Kontaktdon, 5-poligt

Beställningsnummer: 912300060882
Hela beställningsnumret: 872110338192700

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED2600 [LED module 260000 lm]
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Typ av ljuskälla
LED
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 912300060882 sv_SE pdf 164.9 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Mounting instructions OptiVision gen3.5 pdf 5.3 MB

Bilder

Product-Photographs-912300060882_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-912300060882_EU
Flera tillgångar - Visuals