Sverige - Svenska

Signify OptiVision LED gen3.5, Floodlight for sports and area, 1000 W, 149640 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisk, Interact Ready, IP66

BVP518 1720/740 BV A35-WB D9 T35 OUT

Produktbeskrivning

Floodlight for sports and area, Aluminium, Aluminium, Justerbart monteringsfäste, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 149640 lm, 1000 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, Överspänningsskydd till 10 kV differentialläge, Kontaktdon, 5-poligt, FIFA Quality Pro

Beställningsnummer: 912300060903
Hela beställningsnumret: 872110338304400

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED1720 [LED module 172000 lm]
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon
-
Driftdon ingår
Ja
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år
Sustainability rating
Signify Circle

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 912300060903 sv_SE pdf 271.5 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Mounting instructions OptiVision gen3.5 pdf 5.3 MB

Bilder

Product-Photographs-912300060903_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-912300060903_EU
Flera tillgångar - Visuals