Signify ClearFlood gen2, 530 W, 78980 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisk, IP66
BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU
Produktbeskrivning
Aluminium, Aluminium, Strömförsörjningsenhet (på/av), 78980 lm, 530 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, 6/8 kV, Kontaktdon, 3-poligt
Specifikationer
- Lampfamiljskod
- LED930 [LED module 93000 lm]
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Antal driftdonsenheter
- 3 enheter
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Typ av ljuskälla
- LED
- Service tag
- Ja
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år