Sverige - Svenska

Signify ClearFlood gen2

ClearFlood gen2: Den optimala TCO-lösningen för allmänna områden och fritids- och sportprojekt

Använd knappen 'konfigurera nu' för att anpassa din armatur eller välj en av de förkonfigurerade produkterna nedan.

Produkter

BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU
BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU
912300060551
BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU
BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU
912300060552
BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU
BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU
912300060553
BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU
BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU
912300060554
BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU
BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU
912300060555
BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU
BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU
912300060556
BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU
BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU
912300060557
BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU
BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU
912300060558

Information om produktfamilj

Beskrivning

ClearFlood-sortimentets nya generation tar ditt projekts totala ägandekostnad till en helt annan nivå. Sortimentet finns i tre storlekar (BVP655, BVP656, BVP657/BVP658) med flera alternativ för ytbehandling och servicevänlighet, och bygger på ljusmotorn från vår flaggskeppsstrålkastare för rekreationssport och områden. Denna ljusmodul är optimerad för sportanläggningar och stora områden såsom logistikcentrum, utomhusparkeringar och lagerutrymmen. Den innovativa designen ger nu möjlighet till anslutningstillval såsom ett SR-uttag helt integrerad på strålkastarens armaturhus och en multisensor på fästet. Produktsortimentet är kompatibelt med Interact-system.

Fördelar

  • Optimerad total ägandekostnad tack vare en bra balans mellan initialinvestering och driftskostnader

  • Kompatibel med Interact-systemen

Egenskaper

  • Har särskild ljusmodul och optik för sport- och områdesbelysning

  • 3 olika storlekar : liten (BVP655), medium (BVP656), stor (BVP657 och BVP658)

Användning

  • Arena och sport
  • Flygplatser
  • Tillverkning
  • Lagerlokaler
  • Hamn

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet ClearFlood gen2 sv_SE pdf 933.2 kB
Monteringsanvisningar
Clearflood gen2 Mounting instructions pdf 6.0 MB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 3.5 MB

Bilder

Family-Photographs-ClearFlood gen2
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

Family-IES-ClearFlood gen2
Flera tillgångar - Software Plugins

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-ClearFlood-gen2-Large-BVP657 pdf 1.1 MB
Miljövarudeklaration
EPD-ClearFlood-gen2-Medium-BVP656 pdf 1.3 MB
Miljövarudeklaration
EPD-ClearFlood-gen2-Small-BVP655 pdf 1005.2 kB
Miljövarudeklaration
Clearflood gen2 X-large BVP658 EPD pdf 1.3 MB