Philips Ledinaire Floodlight Allt-i-ett

Beprövad kvalitet. Smidig montering. Varje gång. Ditt pålitliga och prisvärda val för varje jobb

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Med den här serien av Ledinaire Allt-i-ett-strålkastare kan du enkelt ställa in färgtemperaturen. Du behöver inte längre välja mellan varmvitt, neutralvitt eller kallt vitt ljus, du får allt detta i en enda produkt! Den här serien LED-armaturer håller Philips höga kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris. Pålitliga, energieffektiva och prisvärda – allt du behöver.

Fördelar

  • Justera enkelt färgtemperaturen på strålkastaren

  • Skapad för ett brett urval av applikationer

Egenskaper

  • Ställbar färgtemperatur (3000K/4000K/6500K) via en dip-switch på baksidan av strålkastaren

  • Passar i många olika applikationer med ljusflöden från 1 200 lm upp till 24 000 lm

Användning

  • Utomhusområden, parkeringsplatser, skyltfönster, lageromgivningar, små idrottsplatser eller kommunala sportanläggningar

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet Ledinaire Floodlight Allt-i-ett sv_SE pdf 1.1 MB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 902.8 kB

Bilder

Family-Photographs-Ledinaire Floodlight Allt-i-ett
Flera tillgångar - Visuals
Video
Installation video Ledinaire Floodlight All-in mp4 20.3 MB

Mjukvaru-plugin

Family-IES-Ledinaire Floodlight Allt-i-ett
Flera tillgångar - Software Plugins