Philips Ledinaire Floodlight Allt-i-ett, 20 W, 2200 lm, 2400 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Symmetrisk, bredstrålande spridningsvinkel, IP65

BVP167 LED24/830_40_65PSU 20W SWB WH

Produktbeskrivning

Pressgjuten aluminium, Vit, Signalvit (RAL9003), Strömförsörjningsenhet (på/av), All-in, Multi Color Temperature, 2200 lm, 2400 lm, 20 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Symmetrisk, bredstrålande spridningsvinkel, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK07 | 2 J förstärkt, Säkerhetsklass I, 2/2 kV kV, Kabel 1,0 m, utan stickkontakt

Beställningsnummer: 911401865988
Hela beställningsnumret: 872110334218899

Specifikationer

Lampfamiljskod
-
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Nej
Värdetrappa
Värde
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 911401865988 sv_SE pdf 491.4 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation Instruction Ledinaire Floodlight All-in pdf 2.9 MB

Bilder

Product-Photographs-911401865988_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-911401865988_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BVP167 LED24/830_40_65PSU 20W SWB WH ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP167 LED24/830_40_65PSU 20W SWB WH ldt 4.6 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP167 20W pdf 1.0 MB