Philips Ledinaire Floodlight Allt-i-ett, 30 W, 3300 lm, 3600 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Symmetrisk, bredstrålande spridningsvinkel, IP65
BVP167 LED36/830_40_65PSU 30W SWB WH
Produktbeskrivning
Pressgjuten aluminium, Vit, Signalvit (RAL9003), Strömförsörjningsenhet (på/av), All-in, Multi Color Temperature, 3300 lm, 3600 lm, 30 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Symmetrisk, bredstrålande spridningsvinkel, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK07 | 2 J förstärkt, Säkerhetsklass I, 2/2 kV kV, Kabel 1,0 m, utan stickkontakt
Specifikationer
- Lampfamiljskod
- -
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Typ av ljuskälla
- LED
- Service tag
- Nej
- Värdetrappa
- Värde
- Garantitid
- 5 år