Signify ArenaVision LED gen3.5

ArenaVision LED gen3.5 – revolutionerar planbelysningsupplevelsen

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

LED-strålkastarsystemet ArenaVision är en innovativ LED-lösning för spelplansbelysning som stödjer de senaste tv-sändningsstandarderna. ArenaVision LED är särskilt utformad för sport- och multianläggningar och erbjuder enastående ljuskvalitet, effektiv termisk styrning och lång livslängd. I kombination med styrsystem såsom InteractSports belysningshanteringssystem kan ArenaVision LED förenkla leveransen av rätt belysning genom att schemalägga eller i realtid justera den, och kan också användas för att skapa anpassade ljusspel före, under och efter huvudevenemanget. För att säkerställa optimerad användning för både inomhus- och utomhusanvändning har strålkastarsortimentet två versioner av högtryckspressgjutna armaturhus, med 2 respektive 3 LED-enheter. Dessa versioner fungerar även med en extern driverbox – separat för användning på avstånd från strålkastaren (BV-versionen) eller förmonterad på strålkastarens monteringsfäste (HGB-versionen). Det här externa drivhuset säkerställer enkel installation och lägre initialkostnad.

Fördelar

  • Maximal designflexibilitet för anpassning till olika arkitektoniska utformningar och hög belysningskvalitet – kompatibel med internationella sändningsstandarder för alla typer av sport

  • Det högeffektiva, IP66-skyddsklassade DMX-driftdonet gör det möjligt att ansluta ArenaVision LED till Interact Sports-belysningshanteringssystemet, vilket i sin tur gör det möjligt att fjärrhantera belysning och skapa dynamiska ljusspel

Egenskaper

  • Tryckpressgjutet armaturhus i ett stycke, med skyddsnivå IP66 mot damm och vatten

  • De många olika typerna av asymmetrisk och symmetrisk optik säkerställer låg bländning och förstklassig belysningsenhetlighet som överskrider kraven för alla sportbelysningsstandarder

Användning

  • Utomhusarenor, anläggningar och racingbanor (cricket, fotboll, rugby, tennis, hockey, golf, skridskoåkning, hästkapplöpning, F1-racing, idrott osv.)
  • Sportarenor och -hallar inomhus (simhallar, velodromer, basket, ishockey m.m.)
  • Sportanläggningar och arenor för olika aktiviteter

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet ArenaVision LED gen3.5 sv_SE pdf 491.4 kB
Monteringsanvisningar
Mounting instructions ArenaVision gen3.5 pdf 5.1 MB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 703.9 kB

Bilder

Family-Photographs-ArenaVision LED gen3.5
Flera tillgångar - Visuals

Övrigt

Miljövarudeklaration
Environmental Product Declaration ArenaVision gen3.5 3 modules pdf 956.2 kB
Miljövarudeklaration
Environmental Product Declaration ArenaVision gen3.5 2 modules pdf 955.0 kB