Signify ArenaVision LED gen3.5, Floodlight for televised sports, 1010 W, 151360 lm, 5700 K, CRI70, Symmetrisk, Interact Ready, IP66

BVP418 1720/757 HGB S2 T35 OUT PSDMX

Produktbeskrivning

Floodlight for televised sports, Aluminium, Aluminium, Justerbart monteringsfäste, Strömförsörjningsenhet med DMX-gränssnitt, 151360 lm, 1010 W, 150 lm/W, 5700 K, (0.329, 0.342) SDCM <5, CRI70, Symmetrisk, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, Överspänningsskydd till 10 kV differentialläge, Kontaktdon, 5-poligt, FIBA-godkänd utrustning, FIFA Quality Pro

Beställningsnummer: 912300060888
Hela beställningsnumret: 872110338290000

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED1720 [LED module 172000 lm]
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon
-
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 912300060888 sv_SE pdf 564.4 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Mounting instructions ArenaVision gen3.5 pdf 5.1 MB

Bilder

Product-Photographs-912300060888_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-912300060888_EU
Flera tillgångar - Visuals