Signify ArenaVision LED gen3.5, Floodlight for televised sports, 1670 W, 222536 lm, 5700 K, Asymmetrisk, bredstrålande spridningsvinkel, Interact Ready

BVP428 2690/857 PSD BV S2 D9 T25 OUT

Produktbeskrivning

Floodlight for televised sports, Aluminium, Aluminium, Justerbart monteringsfäste, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 222536 lm, 1670 W, 133 lm/W, 5700 K, (0.321, 0.335), Asymmetrisk, bredstrålande spridningsvinkel, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, Överspänningsskydd upp till 10 kV differentiell och 10 kV common, Kontaktdon, 5-poligt, FIBA-godkänd utrustning, FIFA Quality Pro

Beställningsnummer: 912300060885
Hela beställningsnumret: 872110338195800

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED source 269000 lm
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Typ av ljuskälla
LED
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 912300060885 sv_SE pdf 388.2 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Mounting instructions ArenaVision gen3.5 pdf 5.1 MB

Bilder

Product-Photographs-912300060885_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-912300060885_EU
Flera tillgångar - Visuals