LED-strålkastarsystemet ArenaVision är en innovativ LED-lösning för spelplansbelysning som stödjer de senaste tv-sändningsstandarderna. ArenaVision LED är särskilt utformad för sport- och multianläggningar och erbjuder enastående ljuskvalitet, effektiv termisk styrning och lång livslängd. I kombination med styrsystem såsom InteractSports belysningshanteringssystem kan ArenaVision LED förenkla leveransen av rätt belysning genom att schemalägga eller i realtid justera den, och kan också användas för att skapa anpassade ljusspel före, under och efter huvudevenemanget. För att säkerställa optimerad användning för både inomhus- och utomhusanvändning har strålkastarsortimentet två versioner av högtryckspressgjutna armaturhus, med 2 respektive 3 LED-enheter. Dessa versioner fungerar även med en extern driverbox – separat för användning på avstånd från strålkastaren (BV-versionen) eller förmonterad på strålkastarens monteringsfäste (HGB-versionen). Det här externa drivhuset säkerställer enkel installation och lägre initialkostnad.
Maximal designflexibilitet för anpassning till olika arkitektoniska utformningar och hög belysningskvalitet – kompatibel med internationella sändningsstandarder för alla typer av sport
Det högeffektiva, IP66-skyddsklassade DMX-driftdonet gör det möjligt att ansluta ArenaVision LED till Interact Sports-belysningshanteringssystemet, vilket i sin tur gör det möjligt att fjärrhantera belysning och skapa dynamiska ljusspel
Tryckpressgjutet armaturhus i ett stycke, med skyddsnivå IP66 mot damm och vatten
De många olika typerna av asymmetrisk och symmetrisk optik säkerställer låg bländning och förstklassig belysningsenhetlighet som överskrider kraven för alla sportbelysningsstandarder