Sverige - Svenska

Signify TownTune central stolptopp DTD

TownTune Central Post Top - Utöka hemkänslan till gatan

Använd knappen 'konfigurera nu' för att anpassa din armatur eller välj en av de förkonfigurerade produkterna nedan.

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

TownTune-familjen är utformad för att förbättra befintliga och skalbara stadsmiljöer och erbjuder alla de senaste belysningsinnovationerna när det gäller prestanda, ljuskvalitet och anslutningsmöjligheter. Serien består av fyra lösningar: central stolptopp (CPT), asymmetrisk stolparm/sidomontageversion (ASY), en version med utskjutande stolptoppsfäste (Lyre) och en central stolptopp med Conical Comfort Bowl (CCB). Varje TownTune-armatur kan anpassas med ett urval av olika former ovanpå höljet, plus möjligheten att lägga till en dekorativ ring som finns i två färger (exklusive CCB). Designalternativ som gör att du kan skapa din egen belysningssignatur och ge en distinkt identitet till stadsdelar och städer. Dessutom är alla armaturer i TownTune-familjen unikt identifierbara tack vare Signify Service tag-appen. Genom att helt enkelt skanna en QR-kod som placeras innanför mastluckan eller direkt på armaturen får du direkt tillgång till armaturens konfiguration. Detta gör underhålls- och programmeringsarbetet snabbare och enklare och gör att du kan skapa ditt digitala bibliotek med belysningstillgångar och reservdelar. TownTune använder även LEDGINE-O Lighting-plattform för att se till att du alltid har rätt mängd och riktning på gatans belysning. Tack vare att TownTune är systemklar (SR) är den också framtidssäker. En lösning som är klar att paras ihop med både fristående och avancerade styr- och belysningsprogram, till exempel Interact City.

Fördelar

  • LEDGINE-O-plattform för utmärkt prestanda, val av färgtemperaturer och ljusfördelningar

  • Optimerad total ägandekostnad (L-Tune för ljusflödesjustering, fristående styrsystem, exempelvis LumiStep, Dynadimmer, CLO (konstant ljusflöde) och LineSwitch)

Egenskaper

  • Enkel design för enkel integrering i stadsmiljöer, stort utbud av tillbehör för anpassning

  • Lämpligt för både nyinstallationer och uppgradering av äldre installationer

Användning

  • Stadsmiljöer och bostadsområden
  • Cykelbanor, gångvägar och övergångsställen
  • Stadskärnor och torg
  • Parkeringar

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet TownTune central stolptopp DTD sv_SE pdf 199.8 kB
Monteringsanvisningar
TownTune pdf 1.7 MB

Bilder

Family-Photographs-TownTune central stolptopp DTD
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

Family-IES-TownTune central stolptopp DTD
Flera tillgångar - Software Plugins

Övrigt

Miljövarudeklaration
TownTune pdf 698.5 kB