Sverige - Svenska

Signify TownTune central stolptopp DTD, Urban road & street light, 18.6 W, 2001 lm, 4000 K, CRI70, Programmerbar (via DALI eller NFC) fristående dimning, Bredstrålande ljusfördelning 50, Säkerhetsklass I, IP66, STD

BDP263 LED30-4S/740 DW50 CLO-DDF1 62P DR

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Pressgjuten aluminium, Grå, Stolptopp för en diameter på 62 mm, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt och konstant ljusflöde, Konstant ljusflöde och DynaDimmer med fasta förinställningar, version 1, 2001 lm, 18.6 W, 108 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Bredstrålande ljusfördelning 50, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK10 | 20 J slagtålig, Säkerhetsklass I, Standardnivå för överspänningsskydd, Internt kontaktdon

Beställningsnummer: 912300024158
Hela beställningsnumret: 871869949027000

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED30 [LED module 3000 lm]
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BDP263 LED30-4S/740 DW50 CLO-DDF1 62P DR txt 6.3 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 912300024158 sv_SE pdf 146.2 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
TownTune pdf 1.7 MB

Bilder

Product-Photographs-912300024158_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-912300024158_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BDP263 LED30-4S/740 DW50 CLO-DDF1 62P DR IES
Dialux
ULD File - BDP263 LED30-4S/740 DW50 CLO-DDF1 62P DR ULD
Relux
ROLF File - BDP263 LED30-4S/740 DW50 CLO-DDF1 62P DR ROLFZ
LDT
LDT File - BDP263 LED30-4S/740 DW50 CLO-DDF1 62P DR LDT