Sverige - Svenska

Signify TownTune central stolptopp DTD, Urban road & street light, 53 W, 5180 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Bredstrålande ljusfördelning 10, Interact Ready, Säkerhetsklass I, IP66, STD

BDP263 LED74-4S/830 DW10 CLO SRTB 62P

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Pressgjuten aluminium, Grå, Stolptopp för en diameter på 62 mm, Strömförsörjningsenhet med DALI- och SystemReady-gränssnitt, Konstant ljusflöde, 5180 lm, 53 W, 98 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Bredstrålande ljusfördelning 10, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK10 | 20 J slagtålig, Säkerhetsklass I, Standardnivå för överspänningsskydd, Internt kontaktdon

Beställningsnummer: 912300024162
Hela beställningsnumret: 871869949031700

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED74 [LED module 7400 lm]
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BDP263 LED74-4S/830 DW10 CLO SRTB 62P txt 7.5 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 912300024162 sv_SE pdf 255.3 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
TownTune pdf 1.7 MB

Bilder

Product-Photographs-912300024162_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-912300024162_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BDP263 LED74-4S/830 DW10 CLO SRTB 62P IES
Dialux
ULD File - BDP263 LED74-4S/830 DW10 CLO SRTB 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP263 LED74-4S/830 DW10 CLO SRTB 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP263 LED74-4S/830 DW10 CLO SRTB 62P LDT