Sverige - Svenska

Signify BPS962 | GRANDVILLE LED, GRN34 | LED GreenLine 3400 lm

BPS962 LED34/840 LO-O CLO-DDF6 C4K

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Aluminium, Grå, Stolptopp för en diameter på 60 mm, Strömförsörjningsenhet, reglerande, Konstant ljusflöde och DynaDimmer med fasta förinställningar, version 6, 1626 lm, 20.9 W, 78 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3797) SDCM <3, CRI80, Symmetrisk, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK10 | 20 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Standardnivå för överspänningsskydd, Kabel 4,0 m, utan stickkontakt, Flygande ledare/kablar

Beställningsnummer: 919008630306
Hela beställningsnumret: 871829156338900

Specifikationer

Lampfamiljskod
GRN34 [LED GreenLine 3400 lm]
Utbytbar ljuskälla
Nej
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Värde
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BPS962 LED34/840 LO-O CLO-DDF6 C4K txt 5.0 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 919008630306 sv_SE pdf 314.4 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Mounting instruction of GrandeVille LED pdf 2.0 MB

Bilder

Product-Photographs-919008630306_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-919008630306_EU
Flera tillgångar - Visuals