Sverige - Svenska

Signify GrandeVille LED

GrandeVille LED: en designklassiker för alla stadstillämpningar

Produkter

BPS962 LED45/830 II LO CLO-DDF6 C4K
BPS962 LED45/830 II LO CLO-DDF6 C4K
919008630298
BPS962 LED29/830 DF CLO-DDF6 C4K
BPS962 LED29/830 DF CLO-DDF6 C4K
919008630301
BPS962 LED34/840 DF CLO-DDF6 C4K
BPS962 LED34/840 DF CLO-DDF6 C4K
919008630302
BPS962 LED29/830 LO CLO-DDF6 C4K
BPS962 LED29/830 LO CLO-DDF6 C4K
919008630303
BPS962 LED29/830 LO-O CLO-DDF6 C4K
BPS962 LED29/830 LO-O CLO-DDF6 C4K
919008630305
BPS962 LED34/840 LO-O CLO-DDF6 C4K
BPS962 LED34/840 LO-O CLO-DDF6 C4K
919008630306

Information om produktfamilj

Beskrivning

Dagens kunder vill ha armaturer som ger både energieffektivitet och en visuellt behaglig ljuseffekt. GrandeVille LED-armaturer erbjuder den perfekta kombinationen av funktionella och estetiska egenskaper. En klassisk design, rena linjer och robusta material gör denna LED-belysning idealisk för alla stadsmiljöer. Armaturen är väl avskärmad och ger klart vitt ljus, vilket skapar en behaglig atmosfär samtidigt som den möjliggör goda energibesparingar. GrandeVille LED-armaturer (BPS962) är lämpliga för montering på stolpar eller väggfästen. De finns även med rotationssymmetrisk ljusfördelning eller asymmetrisk ljusfördelning, vilket förhindrar oönskat spillljus från denna klassiska gatubelysning. Ett lock finns i grått eller vitt, som måste beställas separat.

Fördelar

  • Klassisk design – rena linjer passar alla stadsmiljöer

  • Utmärkt visuell komfort

Egenskaper

  • Robust material (IK10)

  • Behagligt vitt ljus: 830 eller 840

Användning

  • Bostadsgator, mindre vägar, parkeringsplatser
  • Promenad- och cykelbanor, parker

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet GrandeVille LED sv_SE pdf 344.0 kB
Monteringsanvisningar
Mounting instruction of GrandeVille LED pdf 2.0 MB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 614.6 kB

Bilder

Family-Photographs-GrandeVille LED
Flera tillgångar - Visuals
CAD-ritningar
LUMINAIRES_GRANDEVILLE-3DDWG.zip zip 3.5 MB
CAD-ritningar
GRANDEVILLE_DIFFUSER_WITH_ALTEO_POLE-3DDWG.zip zip 4.0 MB
CAD-ritningar
GRANDEVILLE_DIFFUSER_WITH_ALTUA_POLE-3DDWG.zip zip 4.0 MB
CAD-ritningar
GRANDEVILLE_LOUVER_WITH_ACCANTE_POLE-3DDWG.zip zip 9.1 MB
CAD-ritningar
Zipfile 3d files grandeville led zip 3.5 MB

Övrigt

Miljövarudeklaration
Environmental Product Declaration of GrandeVille LED pdf 858.0 kB