Sverige - Svenska

Signify CitySwan LED gen3

CitySwan LED Gen3: distinkt och elegant

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Den vackra CitySwan LED Gen3-armaturen designades av de danska arkitekterna Bjarne Schläger och Morten Weeke Borup. Den enkla formen är utformad runt en ellips. Med minimala material, rena linjer och en vit opal "lampskärm" erbjuder CitySwan LED Gen3 diskret, men ändå synlig, närvaro i alla stadsmiljöer. På natten framhäver patenterad glödande ljusteknik armaturens design och lyser upp gator och utrymmen med ett mjukt, funktionellt ljus som är helt i fred med omgivningen. CitySwan LED Gen3 kan också användas för att skapa färgstarka ljusstämningar för att framhäva den lokala identiteten eller ge stadsrum en innovativ miljö. Denna distinkta och eleganta Urban Styling-lösning har ett urval av monteringsalternativ, inklusive stolpe eller upphängd. Den finns även som väggmonterad armatur och pollare. Den tredje generationen CitySwan LED integrerar vårt senaste runda LED-kort för klassens bästa prestanda och ett brett spektrum av färgtemperaturer. Den kan också konfigureras med systemfärdig driver (SR) och en eller två Zhaga-D4i (ZD4i) SR-uttag. Detta gör det möjligt att ansluta armaturen via vårt Interact-erbjudande och lägga till sensorer med hjälp av bottenuttaget. Tillgängligheten till CitySwan LED Gen3 har också förbättrats för ännu enklare underhåll. Dessutom är varje CitySwan LED Gen3 BPS639-armatur unik tack vare Signify Service tag-appen. Genom att helt enkelt skanna en QR-kod som placeras innanför mastluckan eller direkt på armaturen får du direkt tillgång till armaturens konfiguration. Det gör underhålls- och programmeringsarbetet snabbare och enklare och gör att du kan skapa ett digitalt bibliotek med belysningstillgångar och reservdelar.

Fördelar

  • Prisbelönt design med en unik estetisk och perfekt LED-integrering

  • Patenterad glödande belysningsteknik för färgbaserad vägledning eller kommunikation

Egenskaper

  • Välj mellan två utföranden och många monteringsalternativ: sidoingång, stolptopp, hängande eller central infästning

  • LEDGINE-belysning, högklassig, framtidssäkrad LED-teknik

Användning

  • Stadskärna, gator i centrum, rondeller
  • Bostadsgator, mindre vägar, parkeringsplatser
  • Promenadområden, cykelbanor och parker

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet CitySwan LED gen3 sv_SE pdf 480.6 kB
Monteringsanvisningar
Mounting instruction of CitySwan LED gen3 small pdf 7.9 MB
Monteringsanvisningar
Mounting instruction of CitySwan LED gen3 large pdf 5.4 MB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 1.6 MB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 1.3 MB

Bilder

Family-Photographs-CitySwan LED gen3
Flera tillgångar - Visuals
CAD-ritningar
LUMINIAIRES_CITYSWAN_LED-3DDWG.zip zip 9.6 MB
CAD-ritningar
CITYSWAN_LED_WITH_WALL_BRACKET-3DDWG.zip zip 10.3 MB
CAD-ritningar
CITYSWAN_LED_WITH_BRONZE_BRACKET-3DDWG.zip zip 24.9 MB
CAD-ritningar
CITYSWAN_LED_WITH_HIGH_BRACKET-3DDWG.zip zip 13.5 MB
CAD-ritningar
CITYSWAN_LED_WITH_BASIC_BRACKET-3DDWG.zip zip 15.7 MB
Revit-fil
CitySwan-RFA.zip zip 1.8 MB

Mjukvaru-plugin

Family-IES-CitySwan LED gen3
Flera tillgångar - Software Plugins
Produktserie IES-kollektion
CitySwan LED gen3 photometry collection zip 384.3 MB

Övrigt

Miljövarudeklaration
Environmental product declaration of CitySwan LED gen3 large pdf 1.3 MB
Miljövarudeklaration
Environmental product declaration of CitySwan LED gen3 small pdf 1.3 MB