Sverige - Svenska

Signify CitySwan LED gen3, Urban road & street light, 31.5 W, 3804 lm, 3000 K, CRI80, GPRS-nätverk, Metronomis medelstrålande ljusfördelning, Interact Ready, Säkerhetsklass II, IP66, SRG6-10

BPS639 LED40/830 II MDM GW CLO SRTB C10K

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Polyeten, Opaliserad, Monteringsfäste för stolpe, diameter 60 mm, System Ready drivdon förberett för Interact och sensorer, Konstant ljusflöde, 3804 lm, 31.5 W, 121 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Metronomis medelstrålande ljusfördelning, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 10 kV common, Kabel 10 m, utan stickkontakt, Flygande ledare/kablar

Beställningsnummer: 919008635816
Hela beställningsnumret: 871951466641200

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED40 [LED module 4000 lm]
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BPS639 LED40/830 II MDM GW CLO SRTB C10K txt 6.1 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 919008635816 sv_SE pdf 250.2 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Mounting instruction of CitySwan LED gen3 small pdf 7.9 MB

Bilder

Product-Photographs-919008635816_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-919008635816_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BPS639 LED40/830 II MDM GW CLO SRTB C10K IES 70.7 kB
Dialux
ULD File - BPS639 LED40/830 II MDM GW CLO SRTB C10K ULD 48.0 kB
Relux
ROLF File - BPS639 LED40/830 II MDM GW CLO SRTB C10K ROLF 52.2 kB
LDT
LDT File - BPS639 LED40/830 II MDM GW CLO SRTB C10K LDT 51.2 kB