Signify CitySwan LED gen3, Urban road & street light, 33 W, 3804 lm, 3000 K, CRI80, Metronomis ljusfördelning, symmetrisk, Säkerhetsklass II, IP66, SRG6-10
BRS639 LED40/830 II MDS GW CLO C10K
Produktbeskrivning
Urban road & street light, Polyeten, Opaliserad, Ingång från sidan för en diameter på 48 mm, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt och konstant ljusflöde, Konstant ljusflöde, 3804 lm, 33 W, 115 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Metronomis ljusfördelning, symmetrisk, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 10 kV common, Kabel 10 m, utan stickkontakt, Flygande ledare/kablar
Specifikationer
- Lampfamiljskod
- LED40 [LED module 4000 lm]
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Typ av ljuskälla
- LED
- Service tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år