Klassisk design kombinerad med den senaste, högeffektiva och framtidsklara anslutningstekniken gör CityClassic gen2 till en dekorativ tillgång för alla stadsbelysningstillämpningar. Tack vare LED-teknik uppnår dagens armaturer mycket hög energieffektivitet och optisk effektivitet. CityClassic gen2s design ger dessutom maximal flexibilitet och funktionalitet. Plattformen LEDGINE-O har i standardutförande ljusflöden från 600 upp till 6 500 lm, ett urval av mer än 30 optiktyper och ljusfördelningar samt olika CCT:er och CRI:er. Resultatet är fantastisk prestanda och visuell komfort, med löfte om framtidsklara anslutningsmöjligheter. Du kan även välja den unika och populära plattformen ClearGuide LED som är en modern och dekorativ tolkning av cylinderlyktan med en horisontell lampa i en lamellbländskyddad stapel. Dedikerade Dark Sky-utföranden med krav på låg ULR (<1%) finns också tillgängliga. CityClassic gen2-familjen är utformad för att vara helt modulär. Det finns två storlekar, stor och liten, var och en med ett skärmtak i passande storlek, eller fackelutförande utan skärmtak. Det är också möjligt att mixa och matcha olika master och fästen för att passa de specifika behoven i din applikation. Enkel att installera tack vare IP-klassad stickkontakt i stolparmen. Skyddet för driftdonet kan tas bort utan verktyg med hjälp av två klämmor i rostfritt stål för enkelt underhåll eller framtida anslutningsuppgraderingar. Driftdonshuset tas också enkelt bort med två skruvar, vilket gör det snabbt och enkelt att (efter)montera GentleBeam-kupa för hög belysningskomfort och/eller lamellbländskyddet BL2 för bakgrundsbelysning.
Balanserad, tidlös klassisk design.
Versioner för behaglig visuell belysning finns tillgängliga.
Optiskt och energimässigt effektiv LED-teknik
Möjlighet att lägga till spridningskupan GentleBeam för visuell komfort och/eller lamellbländskyddet BL2 för störande bakgrundsbelysning.