Sverige - Svenska

Signify CityClassic gen2, Urban road & street light, 17.4 W, 2016 lm, 2700 K, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 32, Säkerhetsklass II, IP66, SRG6-6

BDP512 LED24/727 DM32 II DGR 60P

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Pressgjuten aluminium ADC1 – legeringsklass (EN AC-47100), Antracit, Stolptopp för en diameter på 60 mm, Strömförsörjningsenhet (på/av), 2016 lm, 17.4 W, 116 lm/W, 2700 K, (0.457, 0.409) SDCM<5, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 32, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK10 | 20 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 6 kV common, Kontaktdon, 5-poligt

Beställningsnummer: 912300024997
Hela beställningsnumret: 871951423290700

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED24 [LED Module 2400 lm]
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BDP512 LED24/727 DM32 II DGR 60P txt 5.4 kB
Demonteringsinstruktioner
Dismantle Instructions pdf 897.9 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 912300024997 sv_SE pdf 135.0 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
CityClassic gen 2 pdf 3.5 MB

Bilder

Product-Photographs-912300024997_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-912300024997_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BDP512 LED24/727 DM32 II DGR 60P IES
Dialux
ULD File - BDP512 LED24/727 DM32 II DGR 60P ULD
Relux
ROLF File - BDP512 LED24/727 DM32 II DGR 60P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP512 LED24/727 DM32 II DGR 60P LDT