Signify CityClassic gen2, Urban road & street light, 14.8 W, 2040 lm, 4000 K, CRI70, Programmerbar (via DALI eller NFC) fristående dimning, Symmetrisk ljusfördelning 50, Säkerhetsklass I, IP66, SRG6-6
BDP510 LED24/740 DS50 CLO-DDF1 DGR CO 60
Produktbeskrivning
Urban road & street light, Pressgjuten aluminium ADC1 – legeringsklass (EN AC-47100), Antracit, Stolptopp för en diameter på 60 mm, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt och konstant ljusflöde, Konstant ljusflöde och DynaDimmer med fasta förinställningar, version 1, 2040 lm, 14.8 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Symmetrisk ljusfördelning 50, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK10 | 20 J slagtålig, Säkerhetsklass I, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 6 kV common, Kontaktdon, 5-poligt
Specifikationer
- Lampfamiljskod
- LED24 [LED Module 2400 lm]
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Typ av ljuskälla
- LED
- Service tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år