Philips SON

Produktbeskrivning

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Högtrycksnatriumlampa med opaliserad äggformad ytterglob

Fördelar

  • SON är en kostnadseffektiv och tillförlitlig högtrycksnatriumlösning

Egenskaper

  • Äggformad ytterkolv med vit beläggning på insidan

  • Högt ljusutbyte

Användning

  • Belysning på vägar och i bostadsområden
  • Dekorativ stålkastarbelysning
  • Kommersiella och industriella användningsområden

Varning och säkerhet

  • Driftdonen måste klara säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC60662, IEC 62035)

  • Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet SON sv_SE pdf 155.7 kB

Bilder

Family-Photographs-SON
Flera tillgångar - Visuals