Philips MASTER CityWhite CDO-TT

Den enklaste övergången till behagligt vitt ljus

Produkter

MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27
928082019235
MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W/828 E40
928082119231
MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/828 E40
928082219231
MASTER CityWh CDO-TT Plus 50W/828 E27
928082419235
MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/942 E40
928082519230
MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/942 E27
928082619230

Information om produktfamilj

Beskrivning

Keramisk metallhalogenlampa med klar ytterkolv för behagligt vitt ljus utomhus

Fördelar

  • Varmvitt ljus för komfort och säkerhet

  • Enkel uppgradering från SON till vitt ljus utan högre kostnader

Egenskaper

  • Vitt ljus av hög kvalitet

  • Direkt retrofit i HPS-installationer (SON/NAV) för uppgradering från gult till vitt ljus

Användning

  • Dekorativ och funktionell belysning för stadskärnor, köpcentrum, promenadområden, bostadsområden, vägbelysning och strålkastarbelysning

Varning och säkerhet

  • Endast för användning i helt sluten armatur, även vid testning (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Armaturen måste klara av att rymma varma lampkomponenter om lampan går sönder

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet MASTER CityWhite CDO-TT sv_SE pdf 187.6 kB

Bilder

Family-Photographs-MASTER CityWhite CDO-TT
Flera tillgångar - Visuals