Philips CorePro, LEDspot, PAR16, GU10, 2700 K, 2500 K, 2200 K, 355 lm, CRI 80, 15000 h, Glas
LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4
Produktbeskrivning
CorePro, LEDspot, PAR16, GU10, 2700 K, 2500 K, 2200 K, 355 lm, CRI 80, 15000 h, Glas, 73.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specifikationer
- Sockel
- GU10
- Nominell livslängd
- 15 000 h
- Driftcykel
- 50 000
- Specificerad livslängd (timmar)
- 15 000 h
- Lighting Technology
- LEDspot
- Mätreferens för ljusflöde
- Narrow Cone
- Garantitid
- 2 år