PhilipsToSignify

Philips belysningskatalog har fått ett nytt hem!

Nu samlar vi Philipsprodukterna på Signify.com, brevid våra övriga system och varumärken, exempelvis Dynalite.

Philips SceneSwitch LEDspot

Byt ljusinställningar utan att byta spotlights

Produkter

Produkt Jämför
4,8
355
2200
2500
2700
GU10

Information om produktfamilj

Beskrivning

Vissa situationer kräver ett kallt ljus medan andra situationer behöver den stämning som ett behagligt varmt sken ger. Philips SceneSwitch LEDspot ger dig möjlighet att välja mellan olika ljusinställningar för en enda spot. Du behöver inte ens en dimmer! Optimera ditt ljus för avkoppling, hobbyer, fritid eller arbete. Det är bara att trycka på strömbrytaren. Din befintliga strömbrytare! Du behöver inte installera något.

Fördelar

  • Skapa din egen scen med hjälp av en enda lampa och din befintliga strömbrytare

  • Du behöver ingen dimmer eller göra några installationer

Egenskaper

  • Flera ljusinställningar i en enda lampa

  • Plug and play

Användning

  • För inomhusbruk i öppna armaturer (med öppen konstruktion/fri luftpassage på minst 10 mm)
  • Accent- och allmänbelysning (till exempel för hotell, butiker och kontor)

Nedladdningar