Philips MASTER Value LED-lysrör Universal T8

Universal T8 LEDtube-belysning är nu enklare än någonsin

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Nya Philips MASTER LEDtube Universal T8 gör ditt belysningsprojekt enklare. Du behöver inte längre matcha driftdonstekniken – den unika utformningen gör att Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 passar direkt i armaturer med antingen elektromagnetiska eller HF-elektroniska driftdon, eller elnätsanslutning. Den är så enkel att hantera och det krävs inte längre två olika lysrör i reserv! Helt säker, pålitlig och enkel att installera – Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 är ett perfekt alternativ till konventionella lysrör för att maximera värdet över livslängden genom stora energibesparingar och lägre underhållskostnader.

Fördelar

  • Lägre energiförbrukning ger sänkta driftskostnader

  • Den utökade livslängden skapar lägre underhållskostnader jämfört med konventionella ljuskällor

Egenskaper

  • Ersättning av befintliga T8-ljuskällor på installationer med både EM/HF-driftdon och nätspänningsanslutning

  • Förbrukar mindre energi än vanliga lysrör

Användning

  • Kontor, affär, skola, butik
  • Industribyggnader och lager

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet MASTER Value LED-lysrör Universal T8 sv_SE pdf 210.3 kB

Bilder

Family-Photographs-MASTER Value LED-lysrör Universal T8
Flera tillgångar - Visuals
Video
MASTER Value LEDtube Universal T8 003 mp4 214.0 MB
Video
MASTER Value LEDtube Universal T8 2 mp4 8.7 MB
Video
MASTER Value LEDtube Universal T8 3 mp4 17.6 MB
Video
MASTER Value LEDtube Universal T8 1 mp4 13.4 MB
Förpackningsbild
Packaging Image tif 1.6 MB

Mjukvaru-plugin

Family-IES-MASTER Value LED-lysrör Universal T8
Flera tillgångar - Software Plugins