Philips MASTER Value, LEDtube, T8, Universellt, 1500 mm, 23 W, 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8

Produktbeskrivning

MASTER Value, LEDtube, T8, Universellt, 1500 mm, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 h, 160 lm/W, EEL C, G13, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929002997502
Hela beställningsnumret: 871951431678200

Specifikationer

Sockel
G13
Nominell livslängd
60 000 h
Driftcykel
50 000
Lighting Technology
LEDtube
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929002997502 pdf 69.1 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 247.1 kB
Broschyr
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929002997502 sv_SE pdf 647.4 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation Instructions pdf 40.0 MB

Bilder

Product-Photographs-929002997502_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929002997502_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8 IES 2.4 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8 ldt 91.4 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-Universal-T8-COMF-6260804-Ref-929002997102 pdf 678.3 kB