Philips MASTER Value, LEDtube, T8, Universellt, 1200 mm, 15.5 W, 36W TL-D, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 h
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8
Produktbeskrivning
MASTER Value, LEDtube, T8, Universellt, 1200 mm, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 h, 161 lm/W, EEL C, G13, Glas, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specifikationer
- Sockel
- G13
- Nominell livslängd
- 60 000 h
- Driftcykel
- 50 000
- Lighting Technology
- LEDtube
- Mätreferens för ljusflöde
- Sphere
- Garantitid
- 5 år