Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/nätspänning, 1200 mm, 220-240 V, 14 W, 36W TL-D, 6500 K, 2100 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8

Produktbeskrivning

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/nätspänning, 1200 mm, 220-240 V, 14 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2100 lm, CRI 80, 60000 h, 150 lm/W, EEL D, G13, Glas, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929002021602
Hela beställningsnumret: 871869964689900

Specifikationer

Sockel
G13
Nominell livslängd
60 000 h
Driftcykel
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Mätreferens för ljusflöde
Sphere

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929002021602 pdf 67.6 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 243.1 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929002021602 sv_SE pdf 631.6 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Bilder

Product-Photographs-929002021602_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929002021602_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8 ies 76.4 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-7389584-Ref-929002997702-EPD pdf 693.6 kB