Philips MASTER LEDlysrör T5 Ultraeffektiv

För bästa prestanda och hållbarhet

Produkter

MAS LEDtube 1200mm UE 18.9W 840 T5 EELB
MAS LEDtube 1200mm UE 18.9W 840 T5 EELB
929004351902
MAS LEDtube 1500mm UE 18.9W 840 T5 EELB
MAS LEDtube 1500mm UE 18.9W 840 T5 EELB
929004352102
MAS LEDtube 1500mm UE 18.9W 865 T5 EELB
MAS LEDtube 1500mm UE 18.9W 865 T5 EELB
929004352202

Information om produktfamilj

Beskrivning

Philips MASTER LEDtube UltraEfficient T5 Mains är en mycket energieffektiv lösning för både FL-till-LED- och LED-till-LED-ersättningar. Den stöder kabelinstallation. Med ett högt ljusflöde på 3 500 lm kan den ersätta både T5 HE- och HO-lampor. Med en lång livslängd på 70 000 timmar ger den bättre ljuskvalitet och långsiktig prestanda.

Fördelar

  • Absolut energibesparing, upp till 28 % jämfört med standard T5 LED, upp till 61 % jämfört med TL5-lysrör

  • Tillförlitlig prestanda på upp till 70 000 timmar

Egenskaper

  • Ultrahög effektivitet uppnår energieffektivitetsklass B

  • Ersätter befintliga T5-lampor, drivs med nätspänningsanslutning

Användning

  • Kontor, skolor och butik
  • Industri och lager

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet MASTER LEDlysrör T5 Ultraeffektiv sv_SE pdf 201.3 kB

Bilder

Family-Photographs-MASTER LEDlysrör T5 Ultraeffektiv
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

Family-IES-MASTER LEDlysrör T5 Ultraeffektiv
Flera tillgångar - Software Plugins