Philips MASTER, LEDtube, T5, Nät, 1500 mm, 18.9 W, 49W TL5 HO, 4000 K, 3500 lm, CRI 80, 70000 h

MAS LEDtube 1500mm UE 18.9W 840 T5 EELB

Produktbeskrivning

MASTER, LEDtube, T5, Nät, 1500 mm, 18.9 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 4000 K, 3500 lm, CRI 80, 70000 h, 185 lm/W, EEL B, G5, Glas, 0 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929004352102
Hela beställningsnumret: 872110313811800

Specifikationer

Sockel
G5
Nominell livslängd
70 000 h
Driftcykel
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929004352102 pdf 69.0 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 177.8 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929004352102 sv_SE pdf 638.4 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Philips MASTER LEDtube T5 UltraEfficient Installation Guide pdf 4.3 MB

Bilder

Product-Photographs-929004352102_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929004352102_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm UE 18.9W 840 T5 EELB IES 8.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1500mm UE 18.9W 840 T5 EELB ldt 9.3 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-T5-UltraEfficient-Ref-929004352102 (1) pdf 1021.0 kB