Philips MASTER, LEDtube, T5, Nät, 1500 mm, 18.9 W, 49W TL5 HO, 6500 K, 3500 lm, CRI 80, 70000 h

MAS LEDtube 1500mm UE 18.9W 865 T5 EELB

Produktbeskrivning

MASTER, LEDtube, T5, Nät, 1500 mm, 18.9 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 6500 K, 3500 lm, CRI 80, 70000 h, 185 lm/W, EEL B, G5, Glas, 0 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929004352202
Hela beställningsnumret: 872110313813200

Specifikationer

Sockel
G5
Nominell livslängd
70 000 h
Driftcykel
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929004352202 pdf 68.2 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 179.1 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929004352202 sv_SE pdf 639.0 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Philips MASTER LEDtube T5 UltraEfficient Installation Guide pdf 4.3 MB

Bilder

Product-Photographs-929004352202_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929004352202_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm UE 18.9W 865 T5 EELB IES 8.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1500mm UE 18.9W 865 T5 EELB ldt 9.3 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-T5-UltraEfficient-Ref-929004352102 (1) pdf 1021.0 kB