Philips MASTER, LEDtube, T5, Nät, 1200 mm, 16.5 W, 28W TL5 HE, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU

Produktbeskrivning

MASTER, LEDtube, T5, Nät, 1200 mm, 16.5 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 h, 151 lm/W, EEL D, G5, Glas, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929003044502
Hela beställningsnumret: 871951433433500

Specifikationer

Sockel
G5
Nominell livslängd
60 000 h
Driftcykel
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003044502 pdf 67.2 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 169.0 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003044502 sv_SE pdf 633.9 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation Instructions pdf 902.3 kB

Bilder

Product-Photographs-929003044502_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929003044502_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU IES 3.5 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003044502 pdf 1.0 MB