Philips MASTER LED-lysrör InstantFit HF T8

Den nya generationen energieffektiva T8-lysrör

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 integrerar en LED-ljuskälla i de konventionella lysrörskonstruktionerna. Den unika designen ger ett enhetligt visuellt intryck som inte går att skilja från den klassiska lysrörsbelysningen. Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 är den perfekta lösningen för kunder som har högre krav på belysning och vill maximera värdet över hela livslängden. Maximal energibesparing och längre livslängd ger attraktiv återbetalningstid och låg TCO.

Fördelar

  • Lägre driftkostnad tack vare lägre energiförbrukning

  • Lägre underhållskostnad eftersom livslängden är 2–3 gånger längre jämfört med vanliga lysrör

Egenskaper

  • 50 % lägre energiförbrukning jämfört med konventionella lysrör

  • Extra lång livslängd på 50 000 timmar

Användning

  • Den perfekta lösningen för krävande användningsområden med högsta ljusflödeskrav som också sänker dina elkostnader: kontor, skolor, butiker, industri, sjukvårdsmiljöer

Varning och säkerhet

  • OBSERVERA: Den totala energieffektiviteten och ljusfördelningen i installationer med de här ljuskällorna varierar beroende på utförande.

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet MASTER LED-lysrör InstantFit HF T8 sv_SE pdf 268.7 kB

Bilder

Family-Photographs-MASTER LED-lysrör InstantFit HF T8
Flera tillgångar - Visuals
Video
MASTER LEDtube InstantFit HF T8 mp4 180.5 MB

Mjukvaru-plugin

Family-IES-MASTER LED-lysrör InstantFit HF T8
Flera tillgångar - Software Plugins