Philips MASTER, LEDtube, Lysrör, dubbel fattning, HF, 1200 mm, 14 W, 36W TL-D, 3300 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 1200mm 14W 833 T8 FOOD

Produktbeskrivning

MASTER, LEDtube, Lysrör, dubbel fattning, HF, 1200 mm, 14 W, LED alternative to 36W TL-D, 3300 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 h, 71.00 lm/W, G13, Plast, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Beställningsnummer: 929002479402
Hela beställningsnumret: 871951429616900

Specifikationer

Sockel
G13
Nominell livslängd
60 000 h
Driftcykel
50 000
Lighting Technology
LEDtube
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Broschyr
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929002479402 sv_SE pdf 631.9 kB

Bilder

Product-Photographs-929002479402_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929002479402_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1200mm 14W 833 T8 FOOD IES 72.2 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-InstantFit-HF-T8-COMF-2168-Ref-929002479402 pdf 682.0 kB