Philips MASTER, LEDtube, T8, HF, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8

Produktbeskrivning

MASTER, LEDtube, T8, HF, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 75000 h, 125 lm/W, EEL E, G13 Rotatable end-cap, Plast, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Beställningsnummer: 929001393132
Hela beställningsnumret: 871951446640100

Specifikationer

Sockel
G13 Rotatable end-cap
Nominell livslängd
75 000 h
Driftcykel
50 000
Lighting Technology
LEDtube
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929001393102 pdf 67.0 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 236.0 kB
Demonteringsinstruktioner
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Broschyr
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929001393132 sv_SE pdf 643.2 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
LEDtube Installation Guide HF 1 pdf 2.8 MB

Bilder

Product-Photographs-929001393132_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929001393132_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8 ies 19.2 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MAS-LEDtube-HF-600mm-HO-8W830-T8-929001393132 pdf 606.6 kB