Philips LED-lysrör med Connected EM/nätspänning T8

För att du enkelt ska kunna börja med smart belysning

Produkter

LEDtube Connected IA 600mm 7.6W840 T8
LEDtube Connected IA 600mm 7.6W840 T8
929004270502
LEDtube Connected IA 1200mm 15.6W840 T8
LEDtube Connected IA 1200mm 15.6W840 T8
929004270702
LEDtube Connected IA 1500mm 23.1W840 T8
LEDtube Connected IA 1500mm 23.1W840 T8
929004270902

Information om produktfamilj

Beskrivning

Vi presenterar MasterConnect LEDtubes – smarta, eftermonterade T8-ljuskällor som ger dig ett smidigt och enkelt sätt att uppgradera till ansluten belysning. MasterConnect LED-ljuskällor ställs enkelt in med en intuitiv app och kan programmeras för att maximera energibesparingar, samtidigt som du får tillgång till trådlös och automatisk belysning för smidig och bekväm användning. Dessutom är de fullständigt skalnings- och uppgraderingsbara. Om du vill ha ytterligare fördelar som t.ex. fjärrstyrning eller styrning via kontrollpanel kan du behålla de ljuskällor du redan har installerat och lägga till en gateway för att ta del av alla fördelar med ett molnbaserat system. Det finns inget bättre sätt att ta belysningslösningar till nästa nivå.

Fördelar

  • Smart hållbarhet tack vare avancerad belysningsstyrning

  • Enkel anslutning med en helt ny nivå av smidig installation

Egenskaper

  • Uppgradera snabbt till smart belysning på befintligt EM-driftdon eller nätanslutning

  • Produktlivslängd på upp till 60 000 timmar

Användning

  • Kontor, skolor, butiker och hälso- och sjukvård
  • Parkering, industri och lager

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet LED-lysrör med Connected EM/nätspänning T8 sv_SE pdf 228.4 kB

Bilder

Family-Photographs-LED-lysrör med Connected EM/nätspänning T8
Flera tillgångar - Visuals
Video
Learn how to install LEDtubes to direct mains mp4 13.4 MB
Video
Get to know Philips MasterConnect LEDlamps mp4 47.2 MB
Video
Learn how to install LEDtubes to Electromagnetic Ballast mp4 17.6 MB
Video
Get to know Philips LED tubes mp4 19.7 MB

Mjukvaru-plugin

Family-IES-LED-lysrör med Connected EM/nätspänning T8
Flera tillgångar - Software Plugins