Philips Connected, LEDtube, T8, EM/nätspänning, 1200 mm, 220-240 V, 15.6 W, 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 h

LEDtube Connected IA 1200mm 15.6W840 T8

Produktbeskrivning

Connected, LEDtube, T8, EM/nätspänning, 1200 mm, 220-240 V, 15.6 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 h, 160 lm/W, EEL C, G13 Rotatable end-cap, Plast, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929004270702
Hela beställningsnumret: 872110306313700

Specifikationer

Sockel
G13 Rotatable end-cap
Nominell livslängd
75 000 h
Driftcykel
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929004270702 pdf 68.7 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 245.5 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929004270702 sv_SE pdf 766.8 kB

Broschyrer

Försäkran om överensstämmelse
Declaration of conformity - LEDtube Connected IA 1200mm 15.6W840 T8 pdf 381.5 kB
Monteringsanvisningar
Online-QIG-for-3241-662-97182-Installation pdf 6.2 MB

Bilder

Product-Photographs-929004270702_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929004270702_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - LEDtube Connected IA 1200mm 15.6W840 T8 IES 20.8 kB
LDT
LDT File - LEDtube Connected IA 1200mm 15.6W840 T8 ldt 14.8 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-LEDtube-Connected-EMmains-T8-COMF-7904008-Ref-929004270702 pdf 658.5 kB