Philips Connected, LEDtube, T8, EM/nätspänning, 1500 mm, 220-240 V, 23.1 W, 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 h

LEDtube Connected IA 1500mm 23.1W840 T8

Produktbeskrivning

Connected, LEDtube, T8, EM/nätspänning, 1500 mm, 220-240 V, 23.1 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 h, 160 lm/W, EEL C, G13 Rotatable end-cap, Plast, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929004270902
Hela beställningsnumret: 872110306317500

Specifikationer

Sockel
G13 Rotatable end-cap
Nominell livslängd
75 000 h
Driftcykel
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929004270902 pdf 67.4 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 245.5 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929004270902 sv_SE pdf 768.2 kB

Broschyrer

Försäkran om överensstämmelse
Declaration of conformity - LEDtube Connected IA 1500mm 23.1W840 T8 pdf 381.5 kB
Monteringsanvisningar
Online-QIG-for-3241-662-97182-Installation pdf 6.2 MB

Bilder

Product-Photographs-929004270902_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929004270902_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - LEDtube Connected IA 1500mm 23.1W840 T8 IES 20.8 kB
LDT
LDT File - LEDtube Connected IA 1500mm 23.1W840 T8 ldt 15.0 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-LEDtube-Connected-EMmains-T8-COMF-7904008-Ref-929004270902 pdf 658.5 kB