Sverige - Svenska

Philips LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 840 lm, CRI 80, 50000 h, Glas

MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE

Produktbeskrivning

LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 840 lm, CRI 80, 50000 h, Glas, 210 lm/W, EEL A, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929003800202
Hela beställningsnumret: 872016931055100

Specifikationer

  • Sockel
    E27
  • Nominell livslängd
    50 000 h
  • Driftcykel
    500 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003800202 pdf 66.1 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 175.8 kB
Broschyr
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.9 MB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003800202 sv_SE pdf 586.1 kB

Bilder

Product-Photographs-929003800202_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929003800202_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE IES 667 B

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-bulb-A-shape-COMF-8932020-Ref-929003623702 pdf 936.4 kB