Philips MASTER UltraEfficient LED bulb

Vår mest effektiva LED-ljuskälla

Produkter

MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE
929003622702
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE
929003622902
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE
929003623102
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE
929003623502
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE
929003623702
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE
929003623902
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE
929003624102
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE
929003624302

Information om produktfamilj

Beskrivning

Det här är den mest effektiva LED-ljuskällan från Philips. 210 lm/W hjälper till att konkretisera företagets hållbarhetsmål, och tack vare den långa livslängden på 50 000 timmar förlängs utbytescykeln och avfallet minskar. Den har inte bara höga specifikationer utan bibehåller även Philips höga ljuskvalitet.

Fördelar

  • energibesparing, 60 % lägre energiförbrukning än standard Philips LED-ljuskällor

  • Mycket lång livslängd som minskar behovet av lampbyten

Egenskaper

  • Ultraenergieffektiv, med 210 lm/W

  • Mer än tre gånger så lång livslängd som vanliga LED-produkter

Användning

  • Användning i hemmet
  • Hotell och restauranger

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet MASTER UltraEfficient LED bulb sv_SE pdf 476.9 kB

Bilder

Family-Photographs-MASTER UltraEfficient LED bulb
Flera tillgångar - Visuals
Video
MASTER UltraEfficient LED bulb mp4 210.8 MB

Mjukvaru-plugin

Family-IES-MASTER UltraEfficient LED bulb
Flera tillgångar - Software Plugins