Philips MASTER Value GLASS LED candles and lusters

En optimal kombination av värde och prestanda

Produkter

MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG
MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG
929003059502
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG
929003060002
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG
929003060202
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG
929003060402
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG
929003060602

Information om produktfamilj

Beskrivning

MASTER Value GLASS LED-klotlampor har en klassisk design och dessa LED-lampor med glödtråd kombinerar de välkända formerna hos traditionella kronljuslampor och klotlampor med fördelarna med LED-teknikens långa livslängd. De här LED-glasklotlamporna ger högre energibesparingar än vanliga LED-kronljuslampor och klotlampor. Samtidigt får kunderna bra ljus som förstärks av utmärkt dimringsprestanda (dimbara LED-kronljuslampor). MASTER Value GLASS LED-kronljuslampor och klotlampor ger stora energibesparingar, de förbrukar 30 % mindre energi jämfört med vanliga LED-glaslampor och ger utmärkt ljuskvalitet. Med en livslängd på 15 000 timmar minskar dessa dimbara LED-kronljuslampor och klotlampor även underhållskostnaderna.

Fördelar

  • Sparar 30 % energi jämfört med vanliga Philips LED-kronljuslampor och klotlampor

  • Mycket lång livslängd som minskar behovet av lampbyten

Egenskaper

  • Klassisk design med klassiska former

  • Perfekt passform och ytbehandling i hög kvalitet

Användning

  • Hem
  • Hotell och restaurang

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet MASTER Value GLASS LED candles and lusters sv_SE pdf 319.8 kB

Bilder

Family-Photographs-MASTER Value GLASS LED candles and lusters
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

Family-IES-MASTER Value GLASS LED candles and lusters
Flera tillgångar - Software Plugins