Philips MASTER Value, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 h, Glas

MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG

Produktbeskrivning

MASTER Value, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 h, Glas, 138.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929003060402
Hela beställningsnumret: 871951435551400

Specifikationer

Sockel
E27
Nominell livslängd
15 000 h
Driftcykel
20 000
Lighting Technology
LEDbulb
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
2.5 years

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003060402 pdf 67.3 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 190.6 kB
Broschyr
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003060402 sv_SE pdf 584.1 kB

Bilder

Product-Photographs-929003060402_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929003060402_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG IES 2.7 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793396-Ref-929003059502 pdf 679.6 kB